YENİ

MAXXDRIVE® XJ helisel konik dişli redüktör

Endüstriyel tip redüktörler

  • Güç: 2.0 - 1,250 HP
  • Tork aralığı: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Arttırılmış eksen mesafeli gövde
  • Millerim "J" düzeni
  • 3 kademeli
  • Sürüş tahrikleri için idealdir
  • Gövde, aşağı yönlü radyal yükler için optimize edilmiştir
Boyutlar: 8
Montaj Pozisyonu: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Çevirme Oranı: 12.5:1 - 112:1

Helisel konik dişli redüktör versiyondaki MAXXDRIVE endüstriyel tipi redüktör, tüm boyutlarda kendini ispatlamış blok gövde prensibiyle üretilmiştir. Endüstriyel tip redüktörler, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri sayesinde çeşitli ortam koşullarında kullanılabilir. Soğutma ve ısıtma seçenekleri, esnek bir sıcaklık yönetimine olanak sağlar, bu sayede, oldukça değişken ortam koşullarında kullanım mümkün olur ve yağlayıcı ömrü uzar. Büyük makaralı rulmanlar ve eksen mesafeleri, bileşenlerin yük kapasitesini ve hizmet ömrünü artırır. Kısa planlama ve teslim süreleri sunmaktayız. Bu, uzmanlarımızın tüm uygulamaların özel ihtiyaçları hakkındaki geniş bilgisi ve optimize edilmiş parça stoklaması sayesinde mümkündür.

  • Tahrik modeli: IEC/NEMA motor adaptörü veya serbest giriş mili
  • Ayak montajı veya geçme montaj (tork desteği ile)
  • Çeşitli çıkış milleri mevcuttur: Dolu mil, boş mil (düz kama, sıkma bileziği), DIN5480
  • Tahrik flanşı veya fren konsolu ile fren montajı
  • Çıkış kaplini (tambur kaplini) mevcuttur

  • Harici yükler için optimize edilmiş gövde
  • Arttırılmış eksen mesafesi
  • Giriş ve çıkış milleri müşteri ölçülerine uyarlanabilir
  • Millerim "J" düzeni
  • Yüksek güvenirlik
  • Uzun kullanım ömrü
  • Kayış tahriki üzerinden senkronizasyon mümkündür
  • Yüksek hassasiyet